Installation mit Ergebnissen

Mechanische Rohrleitungssysteme mit genuteten Enden verringern den Platzbedarf des Betriebsraums, verbessern die Systemleistung und sparen bei der Installation Zeit und Kosten

SO HABEN DIESE GLOBALEN PROJEKTE VON UNSEREN INSTALLATIONEN PROFITIERT

Kostenkontrolle und verkürzte Projektzeitpläne ohne Qualitätseinbußen sind für Firmen, die für die Installation von Betriebsräumen verantwortlich sind, von größter Bedeutung. Kunden erwarten eine pünktliche Lieferung von qualitativ hochwertigen Systemen im Budgetrahmen, die gut funktionieren und einfach zu warten sind. Neben diesen Aspekten wird auch Platz zunehmend zu einem kritischen Faktor.

Die hohen Kosten für gewerbliche und industrielle Gebäudeflächen und deren Knappheit haben zu dem wachsenden Trend geführt, Betriebsräume zu verkleinern. Immer engere architektonische Entwürfe für Neubauten setzen beratende Ingenieure und Bauunternehmer unter Druck, zuverlässige, kosteneffiziente Heizungs- und Klimatechniklösungen zu liefern, die den Platzbedarf im Betriebsraum auf ein Minimum reduzieren. Ähnliche Ansprüche gelten auch für die Nachrüstung von Betriebsräumen innerhalb der strukturellen Einschränkungen älterer Gebäude.

Mechanische Rohrleitungssysteme mit genuteten Enden greifen alle diese Probleme auf. Das reduzierte Gewicht, die geringere Größe und die höhere Festigkeit von genuteten Komponenten im Vergleich zu geschweißten oder geflanschten Systemen machen sie ideal für Projekte, bei denen der Platz knapp ist oder sich die Betriebsräume in höheren Stockwerken befinden. Ihre einfache und schnelle Installation senkt die Gesamtinstallationskosten, und sie sind leistungsfähiger und zuverlässiger.

Der Wechsel von geschweißten und geflanschten Spezifikationen zur genuteten Methode für die Betriebsrauminstallation kann einen entscheidenden Unterschied für den Erfolg eines Projekts bedeuten. Ingenieure, Bauunternehmer und Eigentümer profitieren allesamt von genuteten Systemen. Entwurfsplaner können Platzeinsparungen umsetzen, Bauunternehmer können Zeit und Kosten sparen, um eine pünktliche Übergabe an den Kunden im Budgetrahmen zu erreichen, und Eigentümer erhalten ein effizientes, zuverlässiges System, das leicht zu warten ist.

Riyadh Metro-FP282-3

Riyadh Metro Saudi-Arabien

Beim Bau der U-Bahn in Riad, Saudi-Arabien, konnten durch den Einsatz der genuteten Technologie von Victaulic bei der Betriebsrauminstallation etwa 30 % der Zeit und Kosten gegenüber dem Schweißen gespart werden.

Burj

Burj Khalifa, Dubai, UAE

Der Wechsel von traditionellen Verbindungsmethoden hin zu mechanischen Rohrverbindungslösungen von Victaulic im höchsten Gebäude der Welt und den „tanzenden“ Wasserfontänen half dem Ingenieur, die baulichen Herausforderungen zu meistern, und dem Bauunternehmer, den Projekttermin einzuhalten und gleichzeitig Zeit, Kosten und Arbeitsaufwand zu sparen.

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
Burj Al Arab Hotel
WEITERE INFORMATIONEN

CHINA
Shanghai World Financial Center
WEITERE INFORMATIONEN

SINGAPUR
Esplanade Theatre
WEITERE INFORMATIONEN

MALAYSIA
Petronas Towers
WEITERE INFORMATIONEN

KANADA
Shell Ölsande
WEITERE INFORMATIONEN

VEREINIGTE STAATEN
Hoover-Damm
WEITERE INFORMATIONEN

ÄGYPTEN
Bibliothek von Alexandria
WEITERE INFORMATIONEN

FRANKREICH
La Grande Arche de la Défense
WEITERE INFORMATIONEN

MÖCHTEN SIE WISSEN, WIE VICTAULIC IHR NÄCHSTES PROJEKT VORANBRINGEN KANN?

FÜR WEITERE AUSKÜNFTE BITTE DAS FORMULAR AUSFÜLLEN ODER EINE E-MAIL SENDEN AN [E-Mail-Adresse nicht veröffentlicht].

VICTAULIC (ALTERNATIVE KONTAKTMÖGLICHKEIT)

HAUPTNIEDERLASSUNG EMEAI: PRIJKELSTRAAT 36 NAZARETH BELGIEN B9810

BÜRO NAHER OSTEN: FZ LIU10 AA01, AA02, AA03, AA04 AND AA05 AL

MUNAWALA ST JEBEL ALI, DUBAI

VERBINDEN SIE SICH MIT DEM TEAM NAHER OSTEN AUF

WHATSAPP FÜR UNTERNEHMEN