2019 product of the year awarded to Victaulic FireLock IGS Installation-Ready Style V9 Sprinkler coupling and QuickVic SD Installation-Ready System

Preisgekrönte Innovation

We're proud to announce our Gold and Bronze winners for this year's Consulting-Specifying Engineer Product of the Year Awards! Click here to learn more about our winning solutions, and thank you to everyone who voted!

Installed Victaulic V9 Sprinkler

FireLock™ IGS Sprinkler-Kupplung + Genutete Sprinkler Typ V9

Installation von Sprinklern in Anwendungen mit Sichtdecken neu definiert

  • Keine Vorbereitung des Sprinklers erforderlich
  • Reduzierung der Verletzungsgefahr durch wiederholte anstrengende Bewegung
  • Sichtprüfung der korrekten Installation
  • Vereinheitlichung auf 1" FireLock IGS Auslässe
Workers in a mine

Extreme Conditions

Victaulic solutions are used in the most
demanding piping systems and situations.

SIE BENÖTIGEN EINEN ANSCHLUSS FÜR EIN BESTIMMTES PRODUKT?

PRODUKTLEITFADEN >

Hier finden Sie Produkte für Ihre Spezifikationen, Anwendung oder Anforderungen.

SOFTWARE >

Zugang zu Rohrverbindungslösungen für 21 Softwareplattformen.

KONTAKTIEREN SIE UNS >

Fragen? Kommentare?
Wir sind nur einen Klick oder Anruf entfernt.

BRAND-
SCHUTZ >

Sehen Sie sich die hochentwickelten Kupplungen, Sprinkler, Brandschutz- und Rohrleitungsanwendungen an.

Produkt-Spotlight

Series E125 StrengThin™ 100 Installation-Ready™ Butterfly Valve for Stainless Steel

Exclusively for use on thin wall stainless steel pipe which features Victaulic’s proprietary StrengThin™ 100 groove profile Designed for Continue Reading

WEITERE INFORMATIONEN

Umlenkventil Serie 725S

Entwickelt für Versatz- und Spülwasserverteilung im Versatzbergbau
Kann unter Druck benutzt werden, um Versatz abzuladen Weiterlesen

WEITERE INFORMATIONEN

QuickVic™ SD Installation-Ready™ System

Most economical and efficient pipe joining solution for Schedules 10 through 80 carbon steel piping systems sized 2”/DN50 and Continue Reading

WEITERE INFORMATIONEN

VicFlex™ Baugruppe Typ AB6 – Kühlräume

Erhältliche Trockensprinkler: V33, V36 oder V40 Erhältliche Schläuche: Serie AH2-CC, Serie AH2 Anwendungen in Kühlräumen Wirkt Differenzialsetzung entgegen. Continue Reading

WEITERE INFORMATIONEN

Kupplung Typ 905 für HDPE

Für glattendige HDPE-Rohre (SDR 7 – SDR 26) ausgelegt Größen von 2 – 14″ IPS und 63 Weiterlesen

WEITERE INFORMATIONEN

FireLock™ IGS™ Produktlinie Installation-Ready™ Formteile

No. 142 Welded Outlet NAP-1 Weld Plunger Cone WB-1 Weld Plunger Cone Style 922 Outlet-T No. 101 Installation-Ready™ 90º Continue Reading

WEITERE INFORMATIONEN

Ressourcen

UNTERLAGEN

Allgemeiner Produktkatalog

PDF | Kataloge

Brandschutzkatalog

PDF | Kataloge

Montagehandbuch

PDF | Handbücher

Endgenutete Formteile Datenblatt

PDF | Datenblatt

Technische Daten für rollgenutete Rohre

PDF | Technische + Designdaten

BLOG

Victaulic supports ESG principles

Choosing Victaulic Supports Environmental, Social, and Governance (ESG): Strategic Objectives in Upstream Oil and Gas

Posted on May 28, 2020 How Does Victaulic Support ESG Principles? Victaulic, the inventor of grooved pipe-joining, supports environmental, Continue Reading

WEITERLESEN >
Roll Grooved Pipe vs Cut Grooved Pipe

How are Roll Grooved Pipes and Cut Grooved Pipes Different?

Posted on May 20, 2020 History of the Groove In 1919, Victaulic revolutionized the pipe joining industry with the Continue Reading

WEITERLESEN >
Desalination Facility Piping System

Desalination Solutions that Save Time and Money

Posted on May 19, 2020 According to the International Desalination Association, several factors are driving the surge in desalination Continue Reading

WEITERLESEN >
Victaulic’s AWWA Valves are Value Added to an Water Infrastructure Systems

Value of Victaulic Valves in the Infrastructure Markets

Posted on May 5th, 2020 Victaulic is the world leader in pipe joining and flow control solutions. Often, Victaulic Continue Reading

WEITERLESEN >

Lösungen

Technische Vorteile der mechanischen Rohrverbindungen von Victaulic

TECHNISCHE VORTEILE

Die Rohrleitungskomponenten von Victaulic sind so ausgelegt, dass sie nach der Installation viele verschiedene Umweltfaktoren berücksichtigen - von seismischen und thermischen Bewegungen bis hin zu Geräusch- und Schwingungsdämpfung.

WEITERE INFORMATIONEN >

Mechanische Rohrverbindungssysteme

Zusammengehörigkeit — genau darum geht es bei unseren mechanischen Verbindungssystemen. Die Dichtungstechnologie und die genutete Technologie bilden die Grundlage für unsere hochentwickelten Kupplungen. Sie werden alle nach hohen Standards und für eine optimale Leistung hergestellt, um die individuellen Anforderungen Ihrer Rohrleitungen zu erfüllen.

WEITERE INFORMATIONEN >

Mechanische Rohrverbindungslösungen von Victaulic
Installierte mechanische Rohrverbindungssysteme von Victaulic

INSTALLATION VON ROHRSYSTEMEN

Die Rohrleitungssysteme von Victaulic sind sicher, effizient und bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es sind keine gefährlichen Schweißarbeiten mehr erforderlich und das Risiko bei der Montage wird reduziert.

WEITERE INFORMATIONEN >