Die Rohrnut wird durch das Formen oder Spanen einer Nut in die Enden von zwei Rohren erstellt. Eine Dichtung legt sich um und auf die Rohrenden, die Kupplungshälften legen sich um die Dichtung und sitzen in den Rohrnuten und die Muttern werden mit einem Schraubenschlüssel angezogen, um alles zusammenzuhalten.
ES GIBT ZWEI HAUPTARTEN VON KUPPLUNGEN:
Flexible genutete Kupplungen
Sie lassen eine gewisse
Winkelbewegung zu.
FLEXIBLE QUICKVIC™ KUPPLUNG TYP 177N
Starre genutete Kupplungen
Sie lassen keine Bewegung zu und können verwendet werden, wenn sich die Rohrverbindung – wie bei einer Flansch- oder Schweißverbindung – nicht bewegen darf.
TYP 107N STARRE QUICKVIC™ KUPPLUNG