From small diameter to large diameter, PVC Reusable and numerous other options, our pipe joining product solutions are the choice of discerning engineers, contractors and site owners.
With hundreds of fittings and a range of adapters in copper and stainless steel, Victaulic specializes in delivering product solutions that not only meet but exceed customers’ demands, solving even the most daunting coupling challenges.
Unsere hydraulischen Regelventile sind in den Konfigurationen Füllstandsregelung, Druckminderung und Druckauslösung passend für viele verschiedene Rohrmaterialien und Verbindungssysteme erhältlich.
Victaulic wird auf der ganzen Welt als der Hersteller der fortschrittlichsten Brandbekämpfungssysteme, die heute im Markt erhältlich sind, anerkannt. Es ist in zwei Konfigurationen erhältlich - beide sind ein Hybrid-Stickstoff-Wasser-System.
Wir bieten eine Reihe von Werkzeugen an, die für hochkomplexe Aufgaben entwickelt wurden und nach hohen Standards hergestellt werden.
Whatever the application or configuration, we provide an array of superior-quality sprinklers to accommodate the project at hand.