Meine personenbezogenen Daten dürfen nicht verkauft werden
Seit dem 1. Januar 2020 haben Personen mit nachweislichem Wohnsitz in Kalifornien das Recht, dem Verkauf ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen. Von Zeit zu Zeit gibt Victaulic gegen finanzielle oder andere geldwerte Gegenleistungen personenbezogene Daten an Dritte weiter oder gewährt Dritten Zugriff auf diese Daten. Durch Ausfüllen dieses Formulars weisen Sie uns an, Ihre personenbezogenen Daten von diesen Transaktionen auszuschließen.
Zur Beantwortung Ihrer Anfrage müssen wir Angaben von Ihnen erfassen, um die bei uns gespeicherten Daten mit Ihrer Identität in Verbindung bringen zu können. Auf diese Weise lässt sich sicherstellen, dass wir entsprechend Ihrer Anfrage Daten über Sie – und nicht Daten zu einer anderen Person – von diesen Transaktionen ausschließen. Anfragen können nur von Personen ab 16 Jahren gestellt werden. Anfragen bezüglich der personenbezogenen Daten von Minderjährigen unter 16 müssen von einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten im Namen der betroffenen Person gestellt werden.