KUNDENSCHULUNGEN
VICTAULIC BRANDSCHUTZ-WORKSHOP
Der Victaulic Brandschutz-Workshop bietet eine Einführung in die Brandschutzprodukte von Victaulic, ihre Anwendungen in Brandschutzsystemen und die Wartungsanforderungen der jeweils anwendbaren Vorschriften und Normen. Der kostenlose Kurs dauert eineinhalb Tage und findet am Unternehmenssitz von Victaulic in Easton in Pennsylvania, USA statt. Er besteht aus Unterricht im Klassenzimmer und praktischen Übungen im Brandschutzlabor von Victaulic sowie einer Führung durch die Gießerei und die Fertigungsstätte von Victaulic.
Im Workshop sind die Mahlzeiten, Unterkunft und der tägliche Transport zum und vom Hotel mitinbegriffen. Bei Bedarf kann auch eine Abholung vom Flughafen organisiert werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Victaulic Fire Protection Workshop Administrator, Tel. (610) 559-3472.
KURSINHALT
Auf dem Programm stehen unter anderem:
- Führung durch die Betriebsstätte
- Die Geschichte von Victaulic
- Victaulic FireLock™ Alarmventilstationen
- Hydraulische Regellösungen von Victaulic für den Brandschutz
- Flexible Sprinkler-Armaturensysteme
- Trockensprinkler
- Victaulic Vortex™ Systeme
Am Ende dieses Kurses werden Sie folgendes können:
- Besprechen Sie die Geschichte von Victaulic und seine Rolle in der Brandschutzbranche
- Alle erforderlichen Schritte zum Einrichten von Armaturen, Montageverfahren und Wartung für alle Victaulic FireLock Brandschutzarmaturen durchführen
- Besprechen, wie die hydraulischen Regelventile von Victaulic für den Brandschutz in gewerblichen Gebäuden verwendet werden
- Die verschiedenen Konstruktionen von flexiblen Schläuchen und Halterungen bestimmen und die wesentlichen Unterschiede bei ihrer Leistung verstehen
- Funktion, Gebrauch und Anwendungen von Trockensprinklern erläutern
- Ordnungsgemäß installierte Trockensprinkler und flexible Sprinkler-Formteilsysteme erkennen
- Victaulic Vortex Systeme und ihre einzigartige Funktionsweise und Anwendungen besprechen
- Die Vorschriften und Normen verstehen, die gewerbliche Brandschutzsysteme regeln und beeinflussen
- Wissen, wie sich die Vorschriften und Normen auf die Produkte von Victaulic beziehen
FORTBILDUNGSPUNKTE (CEU)
Als ein akkreditierter Anbieter der International Association for Continuing Education and Training (IACET) bietet Victaulic Fortbildungspunkte (Continuing Education Units - CEUs) für seine Programme an, die nach dem ANSI / IACET-Standard anerkannt werden.
CEUs werden in Einheiten von 0,1 pro Kursstunde angeboten.
1 Stunde = 0,1 CEU / 10 Stunden = 1 CEU
Für den zehnstündigen Victaulic Brandschutz-Workshop erhalten Sie eine CEU.

ANMELDUNG
Melden Sie sich noch heute an! Die Teilnehmerzahl der Workshops ist begrenzt. Plätze werden nach dem Eingangsdatum der Registrierung zugeteilt. Füllen Sie das folgende Formular aus, um sich für den Workshop anzumelden.
ANMELDUNG FÜR DEN BRANDSCHUTZ-WORKSHOP