KÜRZERE BAUZEITPLÄNE
Das Verbinden von genuteten Rohren nach dem Victaulic-Verfahren ist bis zu zehnmal schneller als herkömmliche Rohrverbindungsmethoden wie Schweißen, Gewindeschneiden, Schmelzverfahren und Hartlöten.

WAS IST EIN GENUTETES ROHRLEITUNGSSYSTEM?
A grooved piping system is a fast, clean, safe, and dependable way of joining pipe as opposed to welding, threading, flanging and soldering. Traditionally, grooves are rolled or cut into the ends of the pipe on the job or in the fab shop while fittings, valves and other components are manufactured with the same groove profiles. Until recently, the pipe, fittings and other piping components were all joined using grooved mechanical couplings. Click here for more information on Victaulic's Grooved Technology
Now, with the introduction of Victaulic's Installation-Ready™ line of fittings, in some applications, pipe can be joined with just a fitting. See Victaulic's line of Installation-Ready™ fittings for Copper or our FireLock™ Installation-Ready™ fittings.
WIE LANGE DAUERT DIE INSTALLATION VON GENUTETEN KUPPLUNGEN IM VERGLEICH ZU SCHWEISSEN?
Genutete Standardkupplungen können fünfmal schneller installiert werden als Schweißverbindungen und dreimal schneller als Flanschverbindungen. Die genuteten Rohrleitungsprodukte von Victaulic können sogar zehnmal schneller installiert werden als mit anderen Rohrverbindungsmethoden. Die schnelle und einfache Installation, die Victaulic seinen Kunden bietet, ist das Ergebnis von fast 100 Jahren Innovation und Kundenforschung. Die patentierte Produktlinie Installation-Ready ist das perfekte Beispiel für die Verpflichtung von Victaulic, Produkte für seine Kunden zu entwerfen, entwickeln und zu liefern, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden abzielen, ihre Projektzeitpläne zu verkürzen und dadurch Zeit und Geld zu sparen.