Posted on November 6, 2013
Wenn Ihr Sprinklersystem eine Victaulic FireLock NXT® Alarmventilstation (Serie 768 oder 769) enthält und das System in einer Gegend installiert ist, in der in der Wasserversorgung Calcium oder andere mineralische Ablagerungen auftreten könnten, müssen Sie den Zustand des Antriebs überprüfen, d.h., dass die Öffnungen für die Luftzufuhr und die automatische Entlüftung nicht verengt sind. Die Mineralien im Wasser können sich ansammeln und eine Verzögerung oder Funktionsunfähigkeit verursachen und dadurch den ordnungsgemäßen Betrieb des Sprinklersystems verhindern.
- Wenn Sie eine FireLock NXT Trockenalarmventilstation der Serie 768 von Victaulic besitzen oder warten, klicken Sie hier für eine Mitteilung des technischen Service.
- Wenn Sie eine FireLock NXT Sprühflut- oder vorgesteuerte Alarmventilstation der Serie 769 von Victaulic besitzen oder warten, klicken Sie hier für eine Mitteilung des technischen Service.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie:
1-855-861-1227 (within the US)
[email protected] (for US and all international inquiries)
Ressourcen
Mitteilung des technischen Service Victaulic FireLock NXT Trockenalarmventilstation Serie 768
Victaulic FireLock NXT Serie 769 Sprühflut- oder vorgesteuerte Alarmventilstation Technische Servicemitteilung (TSB)
I-768 Montage-, Wartungs- und Prüfhandbuch
I-769 Vorgesteuerte Alarmventilstationen - Montage-, Wartungs- und Prüfhandbuch
I-769 Sprühflutalarmventilstationen - Montage-, Wartungs- und Prüfhandbuch