ÜBER UNS

Victaulic ist der führende Hersteller von mechanischen Rohrverbindungslösungen. Wir entwickeln Technologien und bieten technische Serviceleistungen für die schwierigsten Anforderungen an Rohrleitungen an, die Ingenieure, Eigentümer, Baufirmen und Händler bewältigen müssen. Unsere Lösungen werden mit hoher Kompetenz entwickelt und gebaut, ermöglichen ein schnelleres Arbeiten und erhöhen gleichzeitig die Arbeitssicherheit, gewährleisten die Betriebssicherheit und maximieren die Produktivität.

UNSERE GESCHICHTE

Victaulic wurde im Jahr 1919 von Ernest Tribe und Dr. Henry Hele-Shaw gegründet. Das Unternehmen, das ursprünglich The Victory Pipe Joint Company hieß, entwickelte und patentierte die erste mechanische verschraubte Kupplung. Das Konzept war bahnbrechend: das Verbinden von Rohren mit verschraubten mechanischen genuteten Kupplungen und einer Dichtung.

Vor Victaulic wurden in der Rohrleitungsbranche in erster Linie Schweißer zum Verbinden von Rohren verwendet. Das war eine teure Methode, die einen hohen Zeitaufwand erforderte. Mit dem innovativen Design von Victaulic – das auch heute noch verwendet wird – wurde in der Branche eine effiziente, wirtschaftlichere Methode zur schnellen, sicheren Montage von Rohren über größere Entfernungen als je zuvor eingeführt.

Die Kupplungen von Victaulic wurden zunächst für den Transport von Wasser und Kraftstoff verwendet. Das Unternehmen erkannte das riesige Potenzial und sah sich bald nach neuen Märkten wie Bergbau, Energieerzeugung und den gewerblichen Bau um.

Heute ist Victaulic als der führende Innovator von Lösungen und Services für Rohrleitungen bekannt. Das Unternehmen bereichert die Branche fortlaufend mit modernster Technik und Dienstleistungen, die es den Kunden ermöglichen, auch anspruchsvollste Bauprojekte anzugehen.

HINTERGRUND DES UNTERNEHMENS

  Erstes Patent: 1919
  Mitarbeiter:  Über 4.000 weltweit
  Vorsitzender, President und CEO: John F. Malloy
  Patente: Über 2.000 weltweit
  Standorte:  Über 50 weltweit
  Branchen: Öl und Gas, Chemie, Bergbau, Stromerzeugung, Wasser- und Abwasseraufbereitung, Schifffahrt, Militär, Gewerbebau, Brandschutz

VictoryPlusHydraulicV2-copy-32